52006140 - SKINDICHT BLK-GL-M 32x1,5 RAL 7035 LGY

Black FridayEconomisește 65%
Cod articol:52006140
filler

Lungime/Unitate: 400buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare174,71 lei Preț de listă505,68 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 1 disponibil
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® BLK-GL-M, dopuri oarbe din poliamidă armate cu fibră de sticlă, cu stabilitate ridicată pentru închiderea găurilor filetate prefabricate
Informații articol
  • Articol nr.: 52006140
  • Denumire articol / dimensiuni: M 32 x 1.5
  • Lungimea totală. C (mm): 12.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 8
  • Diametrul exterior Ø (mm): 37.0
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Pentru închiderea găurilor prefiletate
  • Stabilitate mare datorită ranforsării cu fibră de sticlă
Domeniu de utilizare
  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Cutii de distribuţie
  • Cutii de joncţiune
Caracteristicile produsului
  • Montare cu ajutorul şurubelniţei
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent