Li2YCY 1x0,5

Cod articol:4550117
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare496,58 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conductor cu manta de PVC, ecranat

Li2YCY, conductor liţat ecranat, cu izolaţie de polietilenă şi manta din PVC, conform cu VDE 0812, utilizare în dulapuri electrice și zone sensibile la zgomotul electromagnetic
Informații articol
  • Articol nr.: 4550117
  • Secțiunea conductorului (mm²): .5
  • Diametru exterior [mm]: 3.2
  • Index Cupru (kg/km): 15
  • Greutate (kg / km): 19.5
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Prevenirea interferențelor electromagnetice catre alte componente
Domeniu de utilizare
  • Cablarea instrumentelor de măsură, dulapurilor de comandă și componentelor electrice, echipamente de emisie-receptie
  • În medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Capacitatea scăzută permite frecvenţă mai mare de transmitere a semnalului
  • Diametrele exterioare din tabele reprezintă valorile maxime posibile
Descrierea produsului
  • Mănunchiuri din fire de cupru cositorit
  • Izolație conductor: PE
  • Ecran ţesut realizat din lițe de cupru stanat
  • Manta exterioară din PVC transparent
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent