4522222S - X07V-K 2CHELIX 1X2,5 BKWH

Black FridayEconomisește 69%
Cod articol:4522222S
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare150,44 lei Preț de listă481,49 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 1 disponibil
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

X07V-K, conductor pentru cablare, PVC, 450/750 V, clasa 5, izolație elicoidală în două culori, cu întârziere la propagarea focului, ambalat pe bobină
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Cablu PVC dublu colorat, spiralat
Informații articol
  • Articol nr.: 4522222S
  • Culoarea conductorului: negru / alb
  • Secțiunea conductorului (mm²): 2.5
  • Diametru exterior [mm]: 3.4 - 4.1
  • m / bobină: 100
  • Index Cupru (kg/km): 24
  • Greutate (kg / km): 37
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Pozat în tuburi, pe / în tencuială, sau în conducte închise
  • Pentru instalare directă în rack-uri, pozare în conducte și tuburi doar ca și conductor pentru egalizarea potențialului
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Bobină: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine din cupruclasă 5 conform IEC 60228
  • Izolația conductorului: bazată pe PVC
  • Etichetat, cu dungi colorate
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe EN 50525-2-31
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent