H-A 3 MTS 11 KPL. HOOD

Cod articol:10427500
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare278,35 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Carcasa metalică compactă este ideală pentru utilizarea în sistemele de comandă și pentru circuite de alimentarea în spații înguste.
  • Carcasă metalică mică, solidă
  • Testat pentru clasa de protecție UL50E
Informații articol
  • Articol nr.: 10427500
  • Descriere articol: H-A 3 MTs
  • PG: 11
  • Material: aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Culoare: gri
  • Presetupă: da
  • Gama de prindere a cablurilor: 6.5 - 12
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Ingineria proceselor
  • Laborator de electronică
Caracteristicile produsului
  • Capac carcasă
  • Bolţuri pentru un levier de blocare
  • Intrarea cablului pe lateral
  • Versiune cu /fără presetupă
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent