Cablu solar roșu H1Z2Z2-K, OPTIMIERTE VERSION 1X4 RD

Cod articol:1023774
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare568,63 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu cu izolație reticulată pentru aplicații fotovoltaice H1Z2Z2-K/EN 50618, testat pentru rezistența la impact

H1Z2Z2-K - cablu pentru aplicații fotovoltaice cu izolație reticulată conform EN 50618 pentru utilizare durabilă în exterior în instalații fotovoltaice, testat UL 854 rezistență la impact, clasificat CPR Dca
  • Rezistență mecanică la impact UL 854 pentru pozare îngropată
  • Clasificat Dca conform CPR (BauPVO în DE)
Informații articol
  • Articol nr.: 1023774
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 1 X 4
  • Diametru exterior [mm]: 5.5
  • Index Cupru (kg/km): 38.4
  • Greutate (kg / km): 60
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Durata de utilizare așteptată de 25 ani în condiții de utilizare normale, conform EN 50618/ VDE 0283-618
  • În interiorul UE, și în special în șantier, aplicabil pentru multe tipuri de clădiri conform implementării legale locale a RCP UE - Regulamentul privind produsele de construcție (UE) nr. 305/2011, datorită clasificării DCA
  • Reducerea propagării flăcării și a gazelor toxice de combustie în caz de incendiu
  • Robust, împotriva impactului mecanic
  • Pentru aplicații la exterior
Domeniu de utilizare
  • Pentru cablarea fixă pe pat cablu sau suspendată a modulelor fotovoltaice sau pentru conexiuni la invertor, conform cu standardele HD 60364-7-712 sau VDE 0100-712 precum şi conform cu standardele cablurilor solare EN 50618/ VDE 0283-618 pentru tipul constructiv armonizat de cablu H1Z2Z2-K, etc. În instalaţii cu protecţie la scurtcircuit sau punere la pământ conforme cu Anexa A la EN 50618/ VDE 0283-618 și HD 60364-5-52
  • Robustețe mecanică sporită, de exemplu în caz de impact, în ceea ce privește testul de rezistență la impact UL 854 bazat pe montaj îngropat
  • Conform EN 50618, Anexa A, în interiorul tubului / țevii / canalului, tencuielii și aparatului de instalare electrică, precum și în interiorul sau conectat la un aparat dublu izolat / protejat sau la un sistem de clasă de protecție II
  • Sisteme fotovoltaice cu tensiune a sistemului la curent continuu până la max. 1800 V la masă
Caracteristicile produsului
  • Rezistență la flacără conform IEC 60332-1-2 și clasificat Dca conform Regulamentului European privind Produsele pentru Construcții (UE) nr. 305/2011 [CPR - Construction Product Regulation]
  • Fără halogen, conform IEC 60754-1 (pentru gaze cu conținut de halogen), coroziune a gazelor de ardere conform IEC 60754-2 (grad de aciditate)
  • Rezistent la intemperii/raze ultraviolete conform EN 50618/ VDE 0283-618, Anexa E, precum și rezistent la ozon conform EN 50396
  • Referitor la montaț îngropat: testului de rezistență mecanică la impact pentru conductor tip USE și USE-2 pentru cabluri [Underground Service Entrance Cables] conform UL 854, secțiunea 23
  • Rezistență bună la abraziune și tăiere
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolație conductor din copolimer reticulat
  • Izolație exterioară făcută din copolimer reticulat
  • Culoare manta exterioară: negru, roșu sau albastru
  • Alte culori individuale pentru izolația exterioară la cerere
Norme de referință / aprobări
  • Certificat de tip H1Z2Z2-K conform EN 50618
  • Produse cu alte secțiuni sunt disponibile la cerere
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent