ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x6 WH/BK

Cod articol:1023602
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare5.000,80 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri solare izolaţie reticulată cu fascicul de electroni acceleraţi, cu performanță optimizată la apă - tip EN 50618

ÖLFLEX® SOLAR XLWP, Cablu pentru aplicații fotovoltaice, rezistent la raze ultraviolete, ozon și intemperii
  • Design optimizat al cablului - rezistență verticală mare constantă, chiar și un timp prelungit în apă
  • H1Z2Z2-K (variantă conform EN 50618)
Informații articol
  • Articol nr.: 1023602
  • Secțiunea conductorului (mm²): 6
  • Diametru exterior [mm]: 6.4
  • Index Cupru (kg/km): 57.6
  • Greutate (kg / km): 91.6
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Culoarea dungii extrudate marchează polaritatea pentru evitarea conectării inverse
  • Reducerea propagării flăcării și a gazelor toxice de combustie în caz de incendiu
  • Robust, împotriva impactului mecanic
  • Control facil al lungimii la instalare datorită marcajului metrilor pe cablu
Domeniu de utilizare
  • Sisteme fotovoltaice cu tensiune a sistemului la curent continuu până la max. 1800 V
  • Pentru cablarea între modulele solare și ca prelungire între șirul de module și invertorul DC/AC
  • Pe baza rezistenței la apă AD8, acest produs a fost recomandat de Solartechnik Bayern în septembrie 2018 pentru pozarea subterană tipică în tuburi/canale de protecție îngropate, în timp ce paturile de nisip subterane nu mai sunt necesare pentru drenarea apei, datorită clasei AD8 din care face parte acest cablu
  • Aplicaţii flexibile, sisteme PV integrate pentru clădiri
Caracteristicile produsului
  • Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
  • XLWP = X-Linked + Water-Proof (contact permanent cu apă AD8 conform IEC 60364-5-51/VDE 0100-510), calitate reticulată dobândită prin fascicul de electroni
  • Rezistență bună la abraziune și tăiere
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolația conductorului realizată din copolimer reticulat cu raze X
  • Izolație exterioară făcută din copolimer reticulat prin bombardare cu fascicul de electroni
  • Culoare înveliș exterior: Complet negru sau negru cu dungi roșii sau albastre
  • Culoarea izolaţiei conductorilor: alb
Norme de referință / aprobări
  • H1Z2Z2-K (variantă conform EN 50618)
  • Produse cu alte secțiuni sunt disponibile la cerere
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent