0039001 - ÖLFLEX CRANE 2X1

Black FridayEconomisește 71%
Cod articol:39001
filler

Lungime/Unitate: 110m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare445,12 lei Preț de listă1.535,73 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 1 disponibil
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri din cauciuc foarte flexibile și rezistente la apă, cu element de susţinere

ÖLFLEX® CRANE - Cablu foarte flexibil cu izolaţii din compuşi pe bază de cauciuc, pentru utilizare în exterior, în aplicații tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă, pentru circuite de forţă și comandă, U0/U:300/500 V
  • Potrivit pentru aplicaţii în exterior
  • Element de tracţiune integrat
  • De asemenea, potrivit pentru utilizare în lanț portcablu și sistem de prindere a cablului pe carucioare
Informații articol
  • Articol nr.: 0039001
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2.0 X 1.0
  • Diametru exterior [mm]: 7.4
  • Efortul la tracţiune ( N ): 300
  • Index Cupru (kg/km): 19.2
  • Greutate (kg / km): 89
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistent la intemperii, pentru condiții dure de mediu
  • Cablurile cu până la 24 conductori se pot utiliza în lanț portcablu
  • Foarte flexibil datorită construcţiei conductorului - lițe extra fine
Domeniu de utilizare
  • Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX®CRANE şi ÖLFLEX®LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
  • Maşini sau echipamente expuse permanent la condiţii climatice, macarale, maşini -unelte, maşini portuare
  • Potrivit pentru submersare continuă pentru maxim două săptămani în apă industrială sau apă de mare
  • Pentru aplicații foarte flexibile, va rigam verificați gidul de montare a cablurilor ÖLFLEX® FD în lanțul portcablu, tabelul T3
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Nu este adecvat pentru utilizarea pe role de ghidare sau tambur sub sarcină de tracțiune
  • Vezi tabelul cu produse pentru tensiunea de întindere a elementului de susținere
  • Cablul trebuie instalat astfel încât elementul suport să preia eforturile de întindere
  • Mobilitatea conductorilor nu trebuie să fie afectată de cleme
Descrierea produsului
  • Conductor din fire de cupru
  • izolaţia de conductor amestec de elastomeri
  • Element special de tracţiune
  • Izolație exterioară: compus de cauciuc, tip EM2
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0250
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent