ÖLFLEX SF 3G1,5

Cod articol:0027701
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare896,45 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de forţă super flexibil H05VV-F

ÖLFLEX® SF - H05VV-F Cablu armonizat de forţă şi comandă izolat cu PVC , foarte flexibil și codat pe culori, pentru aplicații variate, în special pentru scule electrice portabile, U0/U: 300/500V
  • Cabluri super flexibile pentru scule de mână
  • Rezistent la ozon conform cu EN 50396
Informații articol
  • Articol nr.: 0027701
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 8.7
  • Index Cupru (kg/km): 44.8
  • Greutate (kg / km): 116
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE

Beneficii
  • Acceptare în Europa datorită Armonizării
Domeniu de utilizare
  • Pretabil pentru aplicații casnice, unelte electrice, și diverse scule de mâna
  • H05VV-F nu se poate utiliza în spații comerciale, exceptând zona de birouri
  • Nepotrivit pentru utilizare permanentă în exterior
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Foarte flexibil la temperaturi scăzute
  • Proiectat şi dimensional geometric conform documentului de armonizare
  • Rezistent la ozon conform cu EN 50396
Descrierea produsului
  • Liţe super fine de cupru neizolat cu diametrul individual de 0.07 mm
  • Izolație conductor din PVC rezistent la îngheț
  • Manta din PVC, flexibilă la temperaturi scăzute, portocaliu (asemănător RAL 2003)
Norme de referință / aprobări
  • H05VV-F conf. cu EN 50525-2-11,de la 6 conductori: bazat pe EN 50525-2-11
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent