Sta?ie de încarcare mobila de baza tip 2 - Schuko (pâna la 3,7 kW)

Cod articol:5555921001
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare5.236,40 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Stație de încărcare Mod 2, 10 A monofazat, 6 m
Pentru încărcarea vehiculelor electrice și hibride

Stația de încărcare mobilă Basic Type 2 o puteți utiliza atât ca și  cablu de încărcare mobil (îl aveți în permanență în mașină) cât și ca o stație de încărcare pentru acasă. 

Datorită cuplajului de tip 2 și a fișei de alimentare Schuko, puteți încărca cu ușurință mașina electrică de la o priză de uz casnic. În deplasare, stația de încărcare mobilă servește ca și opțiune de încărcare flexibilă la prizele convenționale. Nu mai trebuie să căutați cea mai apropiată stație de încărcare publică.

La încărcarea la priza Schuko de acasă, stația de încărcare mobilă poate înlocui o stație de încărcare de perete instalată permanent. Cu suportul de perete optional ( cod produs 5555000146) acesta devine un Wallbox Light .

O conexiune de înaltă tensiune nu este necesară pentru stația de încărcare mobilă de bază de tip 2. Vă conectați vehiculul direct la rețeaua electrică existentă printr-o priză. Dispozitivul integrat de control și protecție din cutia de control (IC-CPD) preia controlul încărcării prin cablu către vehicul.

Avantaje:

  • Flexibil: încărcare acasă și în deplasare
  • 100% ușor de utilizat.
  • Sigur: protecție sigură certificată IEC prin cutia de control
  • Robust: rezistent la cădere și la suprasolicitare. Senzorii de temperatură integrați garantează protecția împotriva supraîncălzirii
  • Detectarea supratensiunii și a subtensiunii

 

  • Fabricat în Germania

Specificații tehnice:

Carcasă robustă, cu afișaj LED, rezistentă la cădere și lipită suplimentar, din PA6-GF25 cu grosimea peretelui de 4-6 mm, proiectată în conformitate cu standardul IEC, sistem de încărcare pentru vehicule electrice (IEC 61851-1)

  • Mufă de rețea EF / Schuko (mufa de curent de încărcare 6 A / 8 A / 10 A)
  • Conector vehicul (IEC 62196)
  • Modul de încărcare 2
  • Gradul de protecție IP44
  • Transferul curenților de încărcare cu până la 10 A. Sunt posibile procese de încărcare cu până la 3,7 kW
  • Lungime cablul: 6 m, greutate 2,65 kg
  • Fără halogen, ignifug, rezistent la ulei
  • Dimensiuni cutie de control (IC-CPD): 320 x 124 x 84 mm
  • Fișă Schuko și fișă EV tip 2
  • IEC 62752 certificat de VDE

DATE ELECTRICE

  • Gama nominală de tensiune 110-240 V.
  • Curent nominal 10 A
  • Frecvență 50-60 Hz
  • Întrerupător de curent rezidual (RCD) ≤ 30 mA AC; ≤ 6 mA


NOTĂ: Vă rugăm să rețineți că dispozitivele de încărcare nu sunt destinate funcționării continue la punctele de încărcare și conexiune inadecvate. Funcționarea dispozitivelor de încărcare este supusă înregistrării sau aprobării de către operatorul dvs. de rețea sau furnizorul de energie.

Review-uri

Bazat pe 1 review Scrie un review

Te-ar putea interesa și

Văzute recent