SILVYN LKI-M 20x1,5 SGY

Cod articol:55501420
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.006,69 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® LKI-M - Piesă de blocare pivotantă, cu filet metric, pentru tuburi de protecţie, fabricată din masă plastică
  • Partea superioară pivotantă cu manşon interior integrat
Informații articol
  • Articol nr.: 55501420
  • Dimensiune metrică: 20 x 1.5
  • Mărimea cheii SW în mm: 22
  • Lungime totală mm: 42
  • Lungime filet mm: 10
  • Deschidere netă ( mm ): 11.5
  • Potrivit pentru SILVYN® FPS/FD-PU: 13 x 17
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Asamblare rapidă şi uşoară
  • Protecție la vibrații
  • Rezistență mare
  • Poate fi rotit
Domeniu de utilizare
  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • Construcția de roboți
  • Pentru aplicații cu mişcări de rotație
Caracteristicile produsului
  • Suprafaţă interioară netedă
  • Construcţie: subţire
Descrierea produsului
  • Filet metric
  • Partea superioară pivotantă cu manşon interior integrat
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent