AB-C5-5,0PVC-M12FS

Cod articol:22262100
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare59,01 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conector M12 fişă sau priză şi conector fişă , priză sau capăt liber

Cablu premufat cu conectori M12 priză - fişă sau capăt liber pentru senzori/actuatori, cu manta din PVC, 3, 4 sau 5 pini, codat A, IP65/IP67/IP68
  • Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere
Informații articol
  • Articol nr.: 22262100
  • Denumire articol: AB-C5-5.0PVC-M12FS
  • Numărul pinilor: 5
  • Lungime (m): 5
  • Profil: drept
  • Tensiune nominală (V): 60
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Economie datorită instalării uşoare și rapide
  • Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte
  • Se evită erorile de conectare
  • contacte aurite pentru rezistenţă de contact minimă
  • Protecție integrată contra vibrațiilor
Domeniu de utilizare
  • Pentru solicitări mecanice medii în zone uscate
Caracteristicile produsului
  • Rezistent parţial la uleiuri şi substanţe chimice
  • Include suportul de etichetă
  • Fără PWIS
Descrierea produsului
  • Izolaţie exterioară: PVC, negru
  • secţiunea conductorilor : 0,34 mm²
  • Codul culorilor: 3-pini: bn (1), bu (3), bk (4) 4-pini: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4) 5-pini: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gn/ye (5)
Norme de referință / aprobări
  • UL document nr: E249137
  • întârzierea propagării focului conform document nr: 2464
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent