AB-C4-M12MS-PG7-VA

Cod articol:22262049
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare52,84 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conectori M12 cu montare pe şantier, pentru industria alimentară /spații exterioare

Conectori M12 cu montare pe câmp cu piuliţă randalinată din oțel inoxidabil, pentru conectarea senzorilor și actuatorilor în industria alimentară
Informații articol
  • Articol nr.: 22262049
  • Denumire articol: AB-C4-M12MS-PG7-VA
  • Numărul pinilor: 4
  • Secțiunea conductorului (mm²): .25 - .75
  • Diametru cablu în mm: 4 - 6
  • Tensiune nominală (V): 250
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Asamblare ușoară și rapidă pe şantier
  • Oţel inox randalinat pentru protecţie anticorozivă
  • Pentru conectarea cablurilor de PROFIBUS
  • Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte
  • Conectare uşoară şi sigură prin cleme cu şurub
Domeniu de utilizare
  • Producția de alimente și utilaje de ambalare
  • Utilaje de ridicat și sisteme de transport
  • Sisteme de automatizare
  • Versiunea SKINTOP® pentru aplicații în exterior
Caracteristicile produsului
  • Fără PWIS
  • Conector cu 4 poli
  • Conectarea conductorilor în cleme cu şurub
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent