AB-C4-M12MS-5,0PUR-SH

Cod articol:22260460
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare87,75 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conector M12 fişă sau priză, un capăt liber, cu cablu ecranat

Cablu ecranat premufat cu conectori fişă şi priză M12 drepţi sau unghiulari, cu manta din PUR, fără halogeni, variante cu 3, 4 sau 5 pini, codat A, IP65/IP67/IP68
  • Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere
Informații articol
  • Articol nr.: 22260460
  • Denumire articol: AB-C4-M12MS- 5.0PUR-SH
  • Numărul pinilor: 4
  • Lungime (m): 5
  • Profil: drept
  • LED: NU
  • Tensiune nominală (V): 250
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Economie datorită instalării uşoare și rapide
  • Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte
  • Se evită erorile de conectare
  • Protecție integrată contra vibrațiilor
  • contacte aurite pentru rezistenţă de contact minimă
Domeniu de utilizare
  • Pentru eforturi mecanice ridicate şi condiţii dure de funcţionare
Caracteristicile produsului
  • rezistent UV
  • Rezistenţă bună la uleiuri și substanțe chimice
  • Potrivit pentru lanț portcablu
  • Include suportul de etichetă
  • Eranul este prelungit prin materialul striat
Descrierea produsului
  • Izolaţie exterioară: PUR, negru
  • Versiune ecranată
  • secţiunea conductorilor : 0,34 mm²
  • Coduri pe culori: 3 pini: bn (1), bu (3), bk (4)4 pini: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)5 pini: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gy (5)
Norme de referință / aprobări
  • UL document nr: E249137
  • întârzierea propagării focului conform UL 1581 FT-2
  • Fără halogen, conform cu DIN VDE 0472
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent