AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA

Cod articol:22260334
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare69,45 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Fişă M12 şi priză M12

Cablu premufat pentru senzori/actuatoare, cu fişă / priză M12 sau cu un capăt liber, cu 3, 4, 5 sau 8 poli, codat A, cu manta din PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, potrivit pentru lanț port cablu
  • Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere
Informații articol
  • Articol nr.: 22260334
  • Denumire articol: AB-C4-M12MS-1.0PUR-M12FA
  • Lungime (m): 1
  • Profil: drept-unghiular
  • LED: NU
  • Tensiunea nominală (V): 250
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Economie datorită instalării uşoare și rapide
  • Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte
  • Se evită erorile de conectare
  • Protecție integrată contra vibrațiilor
  • contacte aurite pentru rezistenţă de contact minimă
Domeniu de utilizare
  • Pentru eforturi mecanice ridicate şi condiţii dure de funcţionare
Caracteristicile produsului
  • rezistent UV
  • Rezistenţă bună la uleiuri și substanțe chimice
  • Potrivit pentru lanț portcablu
  • Include suportul de etichetă
  • Fără PVC sau PWIS
Descrierea produsului
  • Izolaţie exterioară: PUR, negru
  • secțiune liță: 0,34 mm²(8-pini: 0,25 mm²)
  • Cod de culoare: 3-pini: maro (1), albastru (3), negru (4)4-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4)5-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4), verde/galben (5)8-pini: alb (1), maro (2), verde (3), galben 4), gri (5), roz (6), albastru (7), roşu (8)
Norme de referință / aprobări
  • UL document nr: E249137
  • întârzierea propagării focului conform UL 1581 FT-2
  • Fără halogen, conform cu DIN VDE 0472
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent