AB-C5-M12FS-PG9-0,5

Cod articol:22260111
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare53,68 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conector îngropat pentru senzori sau actuatoare, conectat prin conductori cu izolaţie de TPE, filet M16 sau PG9, codat A
Informații articol
  • Articol nr.: 22260111
  • Denumire articol: AB-C5-M12FS-PG9-0.5
  • Numărul pinilor: 5
  • Filet de fixare: PG9
  • Tensiune nominală (V): 60
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Soluţie de conectare facilă pentrudispozitive individuale
  • Instalarea uşoară în dulapuri electrice
  • Se conecteaza în exteriorul dulapului cuun conector M12, in interiorul dulapuluiprin conductori
Domeniu de utilizare
  • Conectarea în carcase și dulapuri
Caracteristicile produsului
  • Conector M12 cu filet de strângere M16 sau PG9
  • Proiectat pentru montare din faţa sau din interiorul dulapului electric
  • Conector M12, codat A, cu sistem rapid de blocare
  • Fără PWIS
  • Versiunea cu montaj din interior include contrapiuliţa
Descrierea produsului
  • conductori izolaţi cu TPE, l = 0.5 m
  • secţiunea conductorilor : 0,34 mm²
Norme de referință / aprobări
  • UL document nr: E249137
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent