UNITRONIC BUS PB TRAY 1x2x0,64

Cod articol:2170856
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare4.849,65 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu PROFIBUS cu omologare PLTC-ER pentru pozarea neprotejată în rack-ul cablului

Cablu PROFIBUS DP cu aprobare PLTC-ER, conform cu UL, pentru pozare neprotejată. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
  • PLTC-ER (pat de cabluri cu putere limitată - pozare neprotejată)
Informații articol
  • Articol nr.: 2170856
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB TRAY
  • Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm): 1x2x0.64
  • Diametru exterior [mm]: 8.4
  • Index Cupru (kg/km): 26
  • Greutate (kg / km): 82
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
  • aprobare PLTC-ER pentru cablare neprotejată între patul cablu şi echipamentul industrial conform NEC 725.154 (D)
  • Nu este necesară o protecție suplimentară a conductorului
Domeniu de utilizare
  • Pentru instalare fixă sau aplicații cu mișcări ocazionale
  • PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Caracteristicile produsului
  • Rezistent UV - UL SUN RES
  • Întârzierea propagării focului conform . UL 1685 - FT4 (pat vertical )
  • Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
Descrierea produsului
  • Cupru neizolat cu diametrul de 0,64 mm
  • Culoarea conductorilor: roșu, verde
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
  • izolaţie interioară şi exterioară din PVC
  • Culoare: violet (RAL 4001)
Norme de referință / aprobări
  • c(UL)us Typ CMG (75°C) conform cu UL 444 / CSA 22.2
  • UL Type PLTC-ER acc. to UL 13
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent