UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 YE

Cod articol:2170842
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.388,62 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conductori AS-INTERFACE pentru sisteme de rețele de câmp

Comunicare la nivel de senzor/dispozitiv de acționare. Fără halogen (cauciuc), omologare UL (versiunea PVC), rezistent la ulei (versiunea TPE). Interval de temperatură între -40 °C și +90 °C
  • LD = distanță mare (Long Distance)
Informații articol
  • Articol nr.: 2170842
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A
  • Culoarea mantalei exterioare: galben
  • Utilizare: Transmitere de energie şi date
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 x 1.5
  • Index Cupru (kg/km): 29
  • Greutate (kg / km): 70
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Noul cablu BUS ASI LD 2 x 2.5 (Long Distance) permite conectarea modulelor aflate la distanţă mai mare sau reducerea tensiunii surselor AS-I. BUS ASI LD 2 este compatibil cu versiunea 1.5
  • Variantele cu cauciuc sunt fără halogeni
Domeniu de utilizare
  • Comunicare la nivel de senzor/actuator
  • Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracţiune, fără mişcări repetitive
  • Versiunea TPE are o manta exterioară rezistentă la ulei. Este potrivit pentru zone ude, particular zone răcite cu emulsii apă-ulei
  • UNITRONIC® Fieldbuscablare senzor-/actuator
Caracteristicile produsului
  • Datele şi alimentarea sunt transmise printr-un cablu neecranat plat codificat prin forma geometrică ( impiedică inversarea polarităţii )
  • Contactul cu conductorul se face în modulele AS-I prin tehnologia de "piercing"
  • Senzorii sunt conectaţi de modulele AS-I folosind cabluri rotunde destinate senzorilor
Descrierea produsului
  • Conductor: lițe fine din cupru stanat
  • Izolația conductorului: albastru și maro
  • Material izolaţie exterioară: Cauciuc (G), elastomer termoplastic fără halogen (TPE) PVC
  • Izolaţie exterioară: galben (RAL 1023), negru (RAL 9005), roșu (RAL 3000)
Norme de referință / aprobări
  • AS-I este standardinzat în Europa conform EN 50295 și intermațional conform IEC 62026-2.
  • PVC A-Versiune cu certificare UL/CSA (CMX)
  • versiune certificată UL/CSA : CMG c(UL)us şi (UL)CL2 sau AWM 300V FT4
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent