UNITRONIC BUS DN THICK FD P

Cod articol:2170344
filler

Lungime/Unitate: 152m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare5.773,11 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri pentru magistrale de date DeviceNet extrem de flexibile, bazate pe tehnologia CAN

DeviceNet conectează senzori, drive-uri și PLC-uri. Aprobat de Germanischer Lloyd și UL/CSA. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
Informații articol
  • Articol nr.: 2170344
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS DN THICK FD P
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15
  • Diametru exterior [mm]: 12.2
  • Index Cupru (kg/km): 94
  • Greutate (kg / km): 184
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Pentru aplicații foarte flexibile
  • DeviceNet™ conectează dispozitive, ex.limitatoare, comutatoare fotoelectrice,electroventile, startere, drivere, PLC-uri,etc.
Caracteristicile produsului
  • Bazat pe tehnologia CAN (Controller Area Network)
  • Lungimea permisă a cablurilor variază în funcție de rata de date și grosimea cablului
  • Vezi fișa tehnică pentru mai multe detalii
  • PUR versiunea (P): fără halogenPVC versiunea (Y): întârziere la propagarea flăcării (UL FT4)
  • Rezistent UV (dar culoarea se poate schimba dupa ceva timp)
Descrierea produsului
  • Izolație exterioară din poliuretan (PUR) sau policlorură de vinil (PVC)
  • Izolație conductor: PE
Norme de referință / aprobări
  • PUR: certificat UL/CSA (CMX)
  • PVC: UL/CSA CMG 75°C FT4 Sun Res Oil Res, la 2170346 și PLTC
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent