UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,34

Cod articol:2170263
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare645,16 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri pentru magistrale de date CAN pentru instalare fixă, certificare UL/SCA

Pentru sisteme de comunicare bazate pe magistrale CAN, cum ar fi CANopen. Cu întârzierea propagătii focului conform cu IEC 60332-1-2, domeniul de temperatură de la -40°C - +80°C
  • CAN = Controller Area Network
Informații articol
  • Articol nr.: 2170263
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS CAN
  • Numărul perechilor şi secţiunea (mm²): 1 x 2 x 0.34
  • Diametru exterior [mm]: 6.8
  • Rezistența conductorului: 115
  • Index Cupru (kg/km): 25
  • Greutate (kg / km): 55
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Pozare fixă
Caracteristicile produsului
  • Transfer maxim:1 Mbit/s pentru 40 m de segment de cablu
  • Secţiunile mai mari sunt necesare la creşterea lungimii, conform tabelului de mai jos ( valori referinţă din ISO 11898)
  • ISO 11898 face recomandări referitoare lalungimea segmentului de cablu, secţiunea și rata de transfer
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • 0.22 + 0.34 + 0.5: din 7 liţe neizolate0.75: liţe fine neizolate
  • Codul de culoare conform cu DIN 47100
  • Tresă de cupru
  • Izolaţie exterioară: PVC, violet (RAL 4001)
  • Izolație fire: Foam Skin
Norme de referință / aprobări
  • Standardizat internaţional în ISO 11898
  • UL/CSA tip CMX (UL 444)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent