EPIC DATA CCR CAN/SENSOR

Cod articol:21700641
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare136,33 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conector rotund de cablu, ecranat pentru spre exemplu actuator cu senzor / PROFIBUS / cabluri CAN

Piesă de legătură pentru sisteme ale magistralelor de câmp care nu necesită unelte pentru asamblare, ecranată
Informații articol
  • Articol nr.: 21700641
  • Denumire articol: AB-C5-CCR-SH
  • Numărul pinilor: 5
  • Secțiunea conductorului (mm²): .14 - .5
  • Diametru cablu în mm: 5 - 9.7
  • Tensiune nominală (V): 60
  • PU: 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Protecţie EMC optimă, ecranare de 360°
  • Asamblare rapidă folosind tehnologia de conectare IDC
Domeniu de utilizare
  • Pentru a extinde sistemul de cablare existent
  • Kit de reparare pentru cablurile deteriorate
Caracteristicile produsului
  • Versiune ecranată
  • Element pentru cuplarea cablurilor, cu 5 pini
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent