ED-PB-AX

Cod articol:21700505
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare254,46 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conector de PROFIBUS cu fișe, cu conexiune cu șurub/M12 / REPEATER / ATEX

Modul de conector PROFIBUS Sub-D, conectarea cablului de PB prin şir de cleme, cu rezistor terminator integrat, opţional LED-uri de diagnoză şi conectori PG, cu ieşirea cablului la 35°/90°/180°
  • Opţional semnalizare stare prin LED
  • M12, versiunile REPEATER și ATEX
  • Versiuni cu doi conectori D-sub
Informații articol

Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Versiunea ATEX : pentru utilizare în circuite cu protecţie intrinsecă, în zone cu pericol de explozie ( amestecul exploziv apare accidental şi pentru puţin timp )
  • Versiunea cu REPEATER : regenerează semnalul (slope, power and mark-to-space ratio)
  • Conectare usoara şi sigură , pe baza tehnologiei aprobate cu sistem de cuplare M12 / borne cu şurub
  • Rezistorul terminator integrat este comutabil
  • senzor/actuator
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
  • Curentul max. 12,5 mA (cu LED 35 mA / REPEATER 100 mA)
  • Versiune REPEATER : Extensie uşoară a reţelei PROFIBUS:- până la 3 repetoare- 1 sement PROFIBUS adiţional - izolare galvanică
  • Rata de transmitere maximă 12 Mbit/s
  • Tensiune de alimentare 4.75 - 5.25 V DC ( furnizat de terminal )
  • Atunci când rezistorul terminator este conectat ( "ON" ), cablul de ieşire este deconectat
Descrierea produsului
  • Fișă D-Sub, 9-pini, prindere cu şurub 4-40 UNC
  • Compatibilitate EMC îmbunătăţită datorită carcasei metalice
  • Versiuni cu port adiţional Sub-D pentru programare / diagnostic ('PG')
  • Versiune LED indică: magistrală operaţională- (verde), transmisie date- (albastru), rezistorul terminator „on” - (portocaliu)
  • Pentru diametre exterioare ale cablului: 5 - 8 mm / cabluri premufate cu conector M12 codat B
Norme de referință / aprobări
  • ATEX Versiune: DIN EN 60079-0:2006, DIN 60079-15:2005 (category 3G zone 2)
  • IEC 61158, IEC 61784
  • UL File No. E331560
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent