UNITRONIC LiHH 6x0,14

Cod articol:0037104
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare449,11 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri pentru transfer de date fără halogeni cu codul de culori conform DIN 47100

UNITRONIC® LiHH: Cablu de date de joasă frecvenţă, fără halogeni, flexibil, lițe fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®,conductori coloraţi conform DIN 47100, capacitate redusă, densitate redusă a fumului, LS0H/LSZH
  • Pentru utilizare în clădiri publice și zone industriale
  • La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 0037104
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 6 x 0.14
  • Diametru exterior [mm]: 4.4
  • Index Cupru (kg/km): 8.1
  • Greutate (kg / km): 25
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Capacitate scăzută datorită izolaţiei din poliolefină
  • fără halogen: pentru a proteja oamenii și obiectele de valoare în caz de incendiu, densitate scazută de fum și cantitate mică de gaze corozive
  • diametru exterior mic în ciuda numărului mare de conductori
Domeniu de utilizare
  • Potrivit pentru aplicaţii în zone cu aglomerări umane şi valori materiale mari care trebuie protejate în caz de incendiu
  • Încăperi uscate sau umede
  • Pentru prelucrarea datelor, masură și control, sisteme de siguranță precum și cabluri de electronică
  • Pentru utilizare în clădiri publice, sisteme de transport și zone industriale
Caracteristicile produsului
  • Fără halogen, conform IEC 60754-1, coroziune redusă/ aciditatea gazelor de ardere conform IEC 60754-2, toxicitate redusă a gazelor de ardere, conform EN 50305
  • LSZH (Low smoke zero halogen)
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine / multiple ( 0.34 mm²) din cupru, neizolate
  • Izolația conductorului realizată din compus special fără halogen
  • Izolație exterioară făcută din compus special fără halogenCuloarea izolației exterioare: gri pietriș (RAL 7032)
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent