UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X1,3 BU

Cod articol:0032458
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.078,82 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de instrumentaţie cu manta întărită şi perechi ecranate în folie metalică

RE-2Y(ST)Yv PiMF: Cabluri de date pentru calculatoare, cu capacitate redusă, conductori cu 7 liţe,ecran pe perechi şi ecran general din folie aluminizată, manta din PVC cu întârzierea propagării focului, culoare albastră sau neagră
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 0032458
  • Dimensiune și secțiune în mm2: 2.0 x 2.0 x 1.3
  • Diametru exterior [mm]: 12.4
  • Index Cupru (kg/km): 68
  • Greutate (kg / km): 184
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Ecranul din folie de plastic laminată cu AL și cu fir de drenă
  • Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
  • Capacitate scăzută datorită izolaţiei din poliolefină
Domeniu de utilizare
  • Proiectat pentru procesele moderne care implică calculatoare procesând volume mari de date, de ex. sistemele de calculatoare de capacitate ridicată din centralele de incinerare a deșeurilor sau cele de epurare a apelor uzate
  • Cablurile sunt destinate pentru instalări fixe în spații uscate și umede, precum și, în varianta cu izolaţie exterioară de culoare neagră, întărită, pentru utilizarea în exterior
  • Utilizată în măsurare, reglare și control
  • Datorită grosimii nominale/minime întărite a peretelui izolaţiei exterioare de minim 1,8 mm poate fi utilizat în cadrul unor aplicații în cazul cărora izolaţiile exterioare întărite pot reprezenta un avantaj
Caracteristicile produsului
  • Cablu pentru calculatoare cu ecran și izolație exterioară ranforsată
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Culoarea mantalei exterioare:negru pentru aplicaţii în exterioralbastru pentru circuite cu protecţie intrinsecă
Descrierea produsului
  • Conductor cu 7 liţe de cupru neizolat,izolat cu polietilenă PE conductori torsadați în perechi, perechile ecranate cu folie de plastic aluminizat cu fir de drenă, marcarea perechilor PiMF cu folie numerotată, perechile aşezate în straturi
  • Culoarea mantalei exterioare: negru ( RAL 9005 ) sau albastru ( RAL 5015)
  • Configuraţia completă a cablului conţine un conductor pentru comunicaţii ( portocaliu ), excepţie la versiunea cu o pereche
  • Folie de plastic laminată cu AL
  • Izolaţia exterioară ranforsată realizată din PVC
Norme de referință / aprobări
  • Conform cu EN 50288-7
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent