UNITRONIC Li2YCYv (TP) 4x2x0,5

Cod articol:0031362
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.935,07 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu ecranat pentru transfer de date, izolație conductor PE, izolație exterioară intărită și perechi torsadate

UNITRONIC® Li2YCYv (TP) : Cablu de date de joasă frecvenţă, ecranat, cu manta întărită din PVC negru, pentru pozare în exterior / îngropat, cu conductori din liţe fine izolaţi cu polietilenă, cu capacitate redusă, coloraţi conform DIN 47100, cu perechi torsadate pentru interfeţe de tip RS422/RS485
  • Cabluri pentru RS485/RS422
Informații articol
  • Articol nr.: 0031362
  • Numărul perechilor şi secţiunea (mm²): 4 x 2 x 0.5
  • Diametru exterior [mm]: 11.2
  • Index Cupru (kg/km): 60
  • Greutate (kg / km): 160
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
  • Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniu de utilizare
  • În special pentru cablarea sistemelor de date cu rata de transmisie de până la 10 Megabiți pe secundă, și este potrivit pentru interfețe RS422 și RS485
  • Pentru instalare fixă și limitat flexibilă
  • UNITRONIC® Li2YCYv (TP) cu izolaţie exterioară din PVC (Yv) de culoare neagră, întărit, cu o grosime nominală minimă a peretelui de 1,8 mm, proiectat pentru utilizarea în spații interioare și în exterior, precum și pentru aplicațiile în cazul cărora izolaţia exterioară întărită poate reprezenta un avantaj
  • Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
  • Cabluri pentru semnale mici pentru control şi măsură, semnale analogice sau digitale cu frecvenţă mare
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor cu 7 liţe de cupru neizolat
  • Culoarea mantalei exterioare: negru ( RAL 9005 )
  • Izolația conductorului realizată din PE (polietilenă)
  • Structură TP
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolaţie exterioară mai groasă ("Yv")
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent