Descriere
12x sârme de legătură codate pe culori asortate cu diferite tipuri de conectori (LC, ST, LC) cu fibre OS2 monomodale și OM1, OM2, OM3, OM4 multimodale
12x sârme de legătură codate pe culori asortate cu diferite tipuri de conectori (LC, ST, LC) cu fibre OS2 monomodale și OM1, OM2, OM3, OM4 multimodale- Conductoare pline simplex preconfecționate, unilaterale, cu fișe cu ferule ceramice durabile
- Articol nr.: 29310202
- Denumire articol: GOF Simplex Pigtail SC G50 OM2. 2m
- UA (buc/set): 12 bucăţi
- informații despre produs (PDF)
- Cu un conector tip fişă pentru conectarea facilă a cablurilor de prelungire prin sudură
- Uşor de instalat şi asamblat
- Fără interferenţe electromagnetice deoarece cablul nu conţine metal
- Pentru utilizare la interior
- Conectat la un media convertor optic
- Flexibilitate mare
- Terminaţie pentru cablucu manşon ceramic
- Set format din 12 cabluri pigtail cu cod de culoare (roșu, verde, albastru, galben, alb, gri, maro, violet, turcoaz, negru, portocaliu, roz)
- Conductor plin Simplex
- Conector: LC, SC sau ST
- Codul de culoare pentru izolația primară și secundară
- Lungime standard : 2m
- LC conform standardului IEC 61754-20
- SC conform cu standardul IEC 61754-4
- ST conform cu IEC standard 61754-2