GOF Duplex Patchcord SC/SC G62.5, 2m

Cod articol:29011102
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare46,84 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Patch cord-uri din fibră optică cu tipuri variate de conectori single-mode și multi-mode

Cabluri de conexiune duplex optice, cu diferite tipuri de conectori (ST, LC, SC), disponibile în versiune monomodală sau multimodală
  • Cablu patch cu conductoare pline duplex preconfecționate, cu fișe cu ferule ceramice durabile
  • Alte tipuri disponibile la
Informații articol

Fișă tehnică

Beneficii
  • Conexiune de tipul „plug & play” între aparate optice
  • Conexiunea nepermanentă permite schimbarea uşoară a echipamentului
  • Utilizat pentru conectarea directă a două componente optice activate
  • Pentru conectarea transmițătorului optic, receiver-ul și cutia de conexiuni
Domeniu de utilizare
  • Pentru utilizare la interior
  • conexiune LAN
  • Centre de date
  • Dulap de distribuţie
Caracteristicile produsului
  • Izolaţie exterioară cu întârzierea propagării foculuiși fără halogeni
  • Flexibilitate mare
  • Terminaţie pentru cablucu manşon ceramic
  • Conectori preasamblați:-Low inserton loss-High return loss
Descrierea produsului
  • Cablu de fibră cu Tight-buffered duplex şi manta LSZH
  • Conector: LC, SC sau ST
  • Culoarea cablului: violet pentru Multimode OM4,turcoaz pentru Multimode OM3, portocaliu pentru Multimode OM2 și OM1, galben pentru Singlemode OS2
  • Lungime standard : 2m
  • La cerere: 1 m, 3 m, 5 m şi 10 m
Norme de referință / aprobări
  • LC conform standardului IEC 61754-20
  • SC conform cu standardul IEC 61754-4
  • ST conform cu IEC standard 61754-2
  • FC corespunde IEC61754-13
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent