HITRONIC® HQN1500 12E 9/125 OS2

Cod articol:27600912
filler

Lungime/Unitate: 4000m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare18.455,82 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de exterior cu fascicul de conductori central și detensionare fără metal

HITRONIC® HQN Cablu pentru exterior, cu loose tube central, protecție împotriva rozătoarelor, dielectric; A-DQ(ZN)B2Y cu 4, 8, 12 sau 24 fibre
  • Pentru aplicații la exterior
  • Potrivit pentru îngropare directă
Informații articol
  • Articol nr.: 27600912
  • Denumire articol: HITRONIC® HQN1500 12E 9/125 OS2
  • Fibră de tip: 9/125 OS2
  • Numărul de fibre: 12
  • Diametru exterior [mm]: 7.3
  • Greutate (kg / km): 40
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Potrivit pentru îngropare directă
  • Uşor de instalat datorită design-uluicompact, flexibilitate ridicată, izolațierobustă cu rază mică de curbură
  • rezistent UVcu barieră laterală şi longitudinală la apă
  • Fără interferenţe electromagnetice deoarece cablul nu conţine metal
  • Adecvate pentru tehnici de suflare (înveliș exterior cu frecare redusă)
Domeniu de utilizare
  • Okablowanie między budynkami, sieć szkieletowa
  • Połączenia WAN
  • Środowiska przemysłowe
  • Do zastosowania na zewnątrz
  • Sposób ułożenia: puste rurki z tworzywa sztucznego, kanały i półki. Możliwy do wdmuchiwania
Caracteristicile produsului
  • Tub central pentru pană la 24 fibre
  • Izolație exterioară robustă, fără halogen
  • Blocarea longitudinală a apei
  • Protecție împotriva rozătoarelor
  • Fibre identificate prin culori
Descrierea produsului
  • Izolație exterioară din PE
  • Fibre de sticlă ce conferă rezistenţă la tracţiune şi constituie barieră la apă
  • Tub larg umplut cu gel
  • Fibre de sticlă cu strat primar
  • Culoare: negru (RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent