HITRONIC® HRM-FD1800 12G 62.5/125 OM1

Cod articol:26300112
filler

Lungime/Unitate: 3150m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare115.839,03 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu Breakout divizibil conceput pentru utilizare in lanț portcablu

HITRONIC® HRM-FD Cablu de fibră optică cu tuburi buffer individuale pentru fiecare fibră, pentru lanțuri port cablu; A/J-V(ZN)H(ZN)11Y flexibil
  • Cablu pentru transfer de date cu izolație din PUR, foarte fexibil pentru utilizare în lanț portcablu
Informații articol
  • Articol nr.: 26300112
  • Denumire articol: HITRONIC® HRM-FD1800 12G 62.5/125 OM1
  • Fibră de tip: 62.5/125 OM1
  • Numărul de fibre: 12
  • Diametru exterior [mm]: 13
  • Greutate (kg / km): 98
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Proiectat pentru folosire in lanț portcablu
  • Potrivit pentru asamblare în şantier
  • Uşor de instalat datorită design-uluicompact, flexibilitate ridicată, izolațierobustă cu rază mică de curbură
  • Fără interferenţe electromagnetice deoarece cablul nu conţine metal
Domeniu de utilizare
  • Pentru aplicații industriale foarte flexibile
  • Ca legatură intre părțile în mișcare
  • În instalaţiile verticale
  • Środowiska przemysłowe
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
  • Bazat pe norma militară MIL-C-85045
  • Pentru utilizare in lanț portcablu și părţi în mişcare ale maşinilor, în încăperi umede sau uscate
  • Izolaţie exterioară cu întârzierea propagării foculuiși fără halogeni
  • Robust mecanic
Descrierea produsului
  • 2.0 mm sub-cablu tight-buffered cu manta LSZH
  • Fire de aramid ca element de tracţiune
  • Element central
  • Izolație exterioară din PUR
  • Culoare: negru (RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent