ÖLFLEX CRANE F 8G1,5

Cod articol:0041044
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare20.299,78 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri panglică din cauciuc, rezistente la intemperii

ÖLFLEX® CRANE F - Cablu plat, pentru exterior, în aplicații de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Pentru circuite de forţă şi comandă, U0/U:300/500 V
  • Pentru aplicații pe carucior de cablu la exterior
  • Economie de spaţiu la instalare
  • De asemenea, potrivit pentru utilizare în lanț portcablu și lifturi
Informații articol
  • Articol nr.: 0041044
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 8.0 G 1.5
  • Dimensiunile exterioare . lăţime x înălţime (mm): 31.5 x 6.2
  • Index Cupru (kg/km): 115
  • Greutate (kg / km): 370
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistent la intemperii, pentru condiții dure de mediu
  • Cablurile plate necesită mai puţin spaţiu decat cele rotunde
  • Rază de curbură mai mică decăt în cazul cablurilor rotunde
Domeniu de utilizare
  • Pentru sisteme de ridicare pe şantier, instalaţii fixe pentru şantiere navale, sau sisteme flexibile tip monorail
  • Staţii de epurare, oţelării şi sisteme de depozite automate
  • Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX®CRANE şi ÖLFLEX®LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
  • Poate fi utilizat pentru ascensoare până la o lungime max. de suspensie de 50 m
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductorii : din liţe fine de cupru neacoperit
  • izolaţia de conductor amestec de elastomeri
  • Izolaţie exterioară din amestec special de cauciuc
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0250-809 (NGFLGÖU)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent