SKINTOP CUBE MODULE 40x40 large

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52220006
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare306,89 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® CUBE, Sistem de etanşare pentru mai multe cabluri premufate, rezistent la ulei şi rezistentă la vibraţii a modulelor
  • Sistem inovator de blocare, pentru o gamă variată de diametre, ce oferă flexibilitate în asamblare
  • La demontarea cablului, modulul aferent se scoate din ramă iar aceasta rămâne fixată pe taboul electric.
Informații articol
  • Articol nr.: 52220006
  • Denumire articol / dimensiuni: SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 Mare
  • Ø F mm: 12.0 - 16.0
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare UL

Beneficii
  • Gamă de strângere variabliă
  • Service uşor datorită asamblării / dezasamblării uşoare
  • Fixarea modulului sigură la vibraţii
  • Profil de blocare
  • Rezistent la ulei
Domeniu de utilizare
  • Construcţia tablourilor electrice de comandă si control
  • Pentru instalarea cablurilor premufate
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
  • Instalaţii electronice
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Pentru decupaje pentru conectori industriali, cu găuri de prindere definite standard.
  • Pentru decupaje pentru conectori industriali cu 16 pini (36 x 86 mm)
  • Pentru decupaje pentru conectori industriali cu 24 pini (36 x 112 mm)
  • Sistemul SKINTOP® CUBE este format din cadrul SKINTOP® CUBE FRAME și din modulele de etanșare inserabile SKINTOP® CUBE MODULE.
Norme de referință / aprobări
  • UL File No. E349737
  • UL 508 A pentru comenzile sistemului industrial (ex., dulapuri de comandă)
  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent