SKINTOP COLD-R M 32x1,5

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:53113640
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.394,20 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® COLD-R, presetupă cu filet metric, din alamă nichelată, cu rezistență ridicată la temperaturi joase și la impact , cu insert de etanşare pentru cabluri cu diamtre mici
  • Pentru temperaturi extreme, sub zero grade Celsius
Informații articol
  • Articol nr.: 53113640
  • Denumire articol / dimensiuni: M 32 x 1.5
  • Ø F mm: 7-15
  • Mărimea cheii SW în mm: 36
  • Lungimea totală. C (mm): 45.5
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 9
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Aprobare UL

Beneficii
  • Rezistență mare la căldură
  • Stabilitate mecanică mare
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
Domeniu de utilizare
  • Cu insert de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
  • UL File Nr. E79903
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent