SKINTOP COLD M 20x1,5

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:53113520
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.082,92 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® COLD, presetupă metrică din alamă nichelată , cu rezistenţă ridicată la impact la temperaturi scăzute, cu stabilitate mecanică ridicată
  • Pentru temperaturi extreme, sub zero grade Celsius
Informații articol
  • Articol nr.: 53113520
  • Denumire articol / dimensiuni: M 20 x 1.5
  • Ø F mm: 7-13
  • Mărimea cheii SW în mm: 24
  • Lungimea totală. C (mm): 37.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 8.5
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Aprobare UL

Beneficii
  • Rezistență mare la căldură
  • Stabilitate mecanică mare
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
Domeniu de utilizare
  • În zonele în care stabilitatea mecanică şi rezistenţa mecanică la rece sunt critice
  • Echipamente de aer condiţionat
  • Procese tehnologice
  • Instalații și depozite frigorifice
  • Sector off-shore
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
  • UL File Nr. E79903
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent