SKINTOP K-M 32x1,5 ATEX plus BU

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:54115440
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare907,02 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® K-M ATEX plus, presetupă cu filet metric din poliamidă, albastră, cu agrement ATEX, pentru circuite cu protecţie intrinsecă
Informații articol
  • Articol nr.: 54115440
  • Denumire articol / dimensiuni: K-M 32 ATEX plus albastru
  • Domeniu de prindere ØF (mm): 12-21
  • Filet M: 32 x 1.5
  • Mărimea cheii SW în mm: 36
  • Lungimea totală. C (mm): 47
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 10
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Certificat

Beneficii
  • Grad mare de protecție
  • Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
  • Fixare puternică
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Protecție permanentă la vibrații
Domeniu de utilizare
  • În circuite cu siguranţă intrinsecă ( clasă "i") sau în carcase şi dispozitive clasă de siguranţă "e"
  • Grupa II / Categoria 2G+1D
  • Pentru aplicaţii în industria navală și "offshore"
  • Industria chimică și petrochimică
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent