SKINTOP KR-M 25x1,5 ATEX plus BK

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:54115235
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare259,57 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® KR-M ATEX plus, presetupă cu filet metric din poliamidă, cu agrement ATEX, pentru circuite cu protecţie intrinsecă, pentru cabluri cu diametrul exterior mai mic
Informații articol
  • Articol nr.: 54115235
  • Denumire articol / dimensiuni: KR-M 25 ATEX plus
  • Domeniu de prindere ØF (mm): 6-13
  • Filet M: 25 x 1.5
  • Mărimea cheii SW în mm: 30
  • Lungimea totală. C (mm): 40
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 10
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Certificat

Beneficii
  • Grad mare de protecție
  • Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
  • Fixare puternică
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Protecție permanentă la vibrații
Domeniu de utilizare
  • Cu insert de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent