SKINTOP SOLAR M12

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:53113300
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare532,70 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® SOLAR, presetupă din policarbonat pentru aplicaţii fotovoltaice, rezistentă la UV și ozon, cu protecție la vibraţii, cu preluarea eforturilor de tracţiune şi întârziere mărită la propagarea focului
  • Presetupă pentru aplicaţii fotovoltaice, conform EN 50262, EN 50548 şi UL 1703.
  • Domeniu de temperatură extins
Informații articol
  • Articol nr.: 53113300
  • Denumire articol / dimensiuni: M 12 x 1.5
  • Ø F mm: 3.5-7
  • Mărimea cheii SW în mm: 15
  • Lungimea totală. C (mm): 37.5
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 15
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare UL

Beneficii
  • Rezistent la UV și ozon
  • Propagarea flăcării reduse conform UL 94 V-0 / 94-5VA
  • UL 746 C - UL F1 utilizare la exterior
  • Fixare puternică
  • Protecție permanentă la vibrații
Domeniu de utilizare
  • Centrale fotovoltaice
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
  • UL File Nr. E79903
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent