SKINTOP BS PG 21 RAL 7001 SGY

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:53015650
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare347,56 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® BS, presetupă din poliamidă cu protecție la îndoire și răsucire, pentru protejarea cablurilor flexibile, pentru componentele în mișcare ale utilajelor
Informații articol
  • Articol nr.: 53015650
  • Denumire articol / dimensiuni: PG 21
  • Ø F mm: 13 - 18
  • Mărimea cheii SW în mm: 33
  • Lungimea totală. C (mm): 129.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 11
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare UL
Instrucțini de montare

Beneficii
  • Îndoire sigură și protecție la încovoiere
  • Protejarea cablurilor
  • Fiabilitate in functionare
  • Pentru protecţia cablurilor flexibile
Domeniu de utilizare
  • Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
  • Dispozitive portabile
  • Industria robotică
  • Aplicaţii de Sunet şi Lumină
  • Părţile în mişcare ale echipamentelor
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filete de conectare PG conform DIN 40430
Norme de referință / aprobări
  • UL File Nr. E79903
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent