SKINMATIC MH-Set

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:61791273
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.209,36 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINMATIC® MH Set, chei hexagonale profilate, la bucată, pentru montarea presetupelor metrice SKINTOP® de la M50 până la M110x2
  • Instrument pentru montarea presetupelor SKINTOP® cu dimensiuni de până la M110x2
Informații articol
  • Articol nr.: 61791273
  • Lățimea suprafeței plane (mm): 16/20. 24/29. 36/45
  • Domensiunile presetupei de alamă: M 12. M 16. M 20. M 32. M 40
  • Lungimea totală (mm): 200 / 220 / 250
  • UA bucați (set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Asamblare rapidă, sigură, fără risc de defect
  • Suprafata de contact este prelucrata astfel incat previne alunecarea
Domeniu de utilizare
  • Scule speciale destinate presetupelor SKINTOP® din bronz
Caracteristicile produsului
  • Set de montaj realizat din oțel cromat
  • Setul SKINMATIC® MH conţine trei chei :
  • OK 16/20 mm (M12/M16)
  • OK 24/29 mm (M20/M25)
  • OK 36/45 mm (M32/M40)
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent