SKINDICHT JT ÖLFLON M20

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:53801050
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare250,69 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® JT PTFE, inele de etanșare pentru presetupe cu filet metric, potrivite pentru industria alimentară, rezistente la uleiuri, apă, soluții alcaline, acizi, solvenți etc.
Informații articol
  • Articol nr.: 53801050
  • Denumire articol / dimensiuni: M 20
  • Interior Ø (mm): 20.1
  • Grosime ( mm ): 2.0
  • Diametrul exterior Ø (mm): 27.5
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistent la ulei, apă, soluții alcaline, acizi, solvenți, etc.
  • Potrivit pentru industria alimentară
Domeniu de utilizare
  • Inele de sigilare din PTFE pentru presetupe SKINTOP® și SKINDICHT®
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent