SKINDICHT O-RING M32 (28x2) NBR

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:53102040
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare13,17 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® garnitură inelară NBR metrică, inel de etanșare utilizat pentru etanșarea carcasei și ca protecție împotriva uleiului, prafului și apei, rezistent la razele ultraviolete și ozon
Informații articol
  • Articol nr.: 53102040
  • Denumire articol / dimensiuni: M 32 x 2.0
  • Interior Ø (mm): 28.0
  • Grosime Ø (mm): 2
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Utilizat pentru etanșarea carcasei împotriva uleiului, prafului și apei la nivelul filetului unei presetupe sau a unor piese similare.
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent