SKINDICHT SM-PE-M 50x1,5 counter nut

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52103360
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare249,19 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® SM-PE-M, Piulițe cu pinteni de tăiere, pentru contact electric perfect prin tăierea stratului de vopsea, pentru presetupe cu punere la masă a ecranului
Informații articol
  • Articol nr.: 52103360
  • Denumire articol / dimensiuni: M 50 x 1.5
  • Grosime ( mm ): 6.5
  • Mărimea cheii SW în mm: 60
  • Diametrul exterior Ø (mm): 69.3
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Muchiile tăioase străpung stratul de vopsea al tabloului electric asigurând protecţie EMC optimă
  • Potrivit pentru toate presetupele folosite pentru împământare şi aplicaţii EMC
Domeniu de utilizare
  • Pentru carcase lăcuite, eloxate sau vopsite
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent