SKINDICHT BL-M 63x1,5 +O-RING

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52103175
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare799,87 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® BL-M, piese oarbe din alamă nichelată, pentru obturarea găurilor filetate, montare cu șurubelniță
Informații articol
  • Articol nr.: 52103175
  • Denumire articol / dimensiuni: M 63 x 1.5
  • Lungimea totală. C (mm): 16.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 10
  • Diametrul exterior Ø (mm): 70.0
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Pentru închiderea găurilor prefiletate
Domeniu de utilizare
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Fabricarea motoarelor electrice
Caracteristicile produsului
  • Montare cu ajutorul şurubelniţei
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent