SKINDICHT SM-M 32x1,5 COUNTER NUT

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52103040
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare331,90 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® SM-M, Piulițe metrice pentru presetupe şi accesorii
Informații articol
  • Articol nr.: 52103040
  • Denumire articol / dimensiuni: M 32 x 1.5
  • Grosime ( mm ): 4.0
  • Mărimea cheii SW în mm: 36
  • Diametrul exterior Ø (mm): 39.6
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Utilizate acolo unde presetupele trebuie sa fie blocate, sau pentru carcasele cu pereți subțiri
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent