SKINDICHT MR-M hex. 63x1,5/50x1,5+O-RING

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52101977
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare519,86 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® MR-M, reducţie hexagonală, permite utilizarea presetupelor cu filet de dimensiuni mai mici decât cel al orificiilor existente
Informații articol
  • Articol nr.: 52101977
  • Filet exterior: 63 x 1.5
  • Filet interior M2: 50 x 1.5
  • Mărimea cheii SW în mm: 67
  • Ø А (mm): 74.0
  • Lungimea totală. C (mm): 14.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 9.5
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Permite folosirea presetupelor cu filet mai mic decât filetul găurii
  • Prezintă canal de ghidare pentru garnitură
  • Asamblare folosind o cheie
Domeniu de utilizare
  • Maşini
  • Dispozitive
  • Carcase
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent