SKINDICHT SM-M 25x1,5 INOX

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52032635
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.159,73 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® SM-M INOX, contrapiuliță metrică din oțel inoxidabil pentru pereții subțiri ai carcasei cu găuri de burghiu
  • Contrapiuliță metrică din oțel inoxidabil
Informații articol
  • Articol nr.: 52032635
  • Denumire articol / dimensiuni: M 25 x 1.5
  • Grosime ( mm ): 3.5
  • Mărimea cheii SW în mm: 30
  • Diametrul exterior Ø (mm): 33.0
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Utilizate acolo unde presetupele trebuie sa fie blocate, sau pentru carcasele cu pereți subțiri
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent