SILVYN® RILL PA6 este un tub de protecţie clasic, paralel corugat, care oferă cea mai bună protecție datorită structurii sale și accesoriilor versatile- Siguranţă maximă în caz de incendiu
Informații articol
- Articol nr.: 61746950
- Dimensiune nominală: 16
- Diametrul intern x extern: 12 x 15.8
- Raza de curbură (mm): 35
- potrivit pentru SILVYN®KLICK-M/90°M: 16 x 1.5/20 x 1.5
- Potrivit pentru SILVYN® KLICK PG/90°PG: 11
- Potrivit pentru SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ: 20x1.5/11
- UA (m): 50
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Aprobare UL
Beneficii
- Stabilitate dimensională
- Flexibil
- Întârziere mare la propagarea flăcării și autostingere conform UL 94V-0
- Rezistent la sfărâmare
- Greutate mică
Domeniu de utilizare
- Inginerie mecanică
- Utilități publice
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
- Aplicaţii flexibile
- Utilizare în exterior ( pe negru )
Caracteristicile produsului
- Fără halogen și fără cadmiu
- Rezistență la abraziune
- Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice
Descrierea produsului- Tub fin corugat din poliamidă 6
Norme de referință / aprobăriConstrucție