SILVYN LTPG-M 20x1,5/2 NPB

Cod articol:55510240
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare308,14 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® LTPG-M - Piesă de blocare tuburi de protecţie, cu filet metric, fabricată din alamă nichelată, cu IP66/67/68/70
Informații articol
  • Articol nr.: 55510240
  • Dimensiune metrică: 20 x 1.5/2
  • Mărimea cheii SW în mm: 26.0
  • Lungime filet mm: 12
  • Potrivit pentru SILVYN® LTP: 20
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistență mare la tracțiune
  • Protecție la vibrații
  • Performanțe mari de sigilare
Domeniu de utilizare
  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • SILVYN® LTP
  • Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate
  • Utilizat în zone unde sunt prezente lichide
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric
  • Cap hexagonal pentru cheie
  • Manşon profilat
  • Cap piuliţă
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent