AB-PB-10,0PUR-M12FS

Cod articol:22260772
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare213,15 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de PROFIBUS: Priză sau fişă M12 şi un capăt liber

Cablu robust de PROFIBUS , premufat cu M12 (codat B), cu înveliș exterior din PUR (fără halogen), pentru utilizare flexibilă (lanț port cablu). Versiune ecranată.
  • Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere
Informații articol
  • Articol nr.: 22260772
  • Denumire articol: AB-PB-10.0PUR-M12FS
  • Lungime (m): 10
  • Numărul pinilor: 2
  • Profil: drept
  • Tensiunea nominală (V): 250
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Eficientizează costurile cablării reţelelor de PROFIBUS
  • Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte
  • Se evită erorile de conectare
Domeniu de utilizare
  • În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
Caracteristicile produsului
  • Cablu de PROFIBUS, ecranat
  • Conectori M12 codaţi B cu sistem rapid de blocare
  • Potrivit pentru lanț portcablu
  • Include suportul de etichetă
Descrierea produsului
  • Mantaua exterioară : PUR fără halogeni, violet
  • Secțiunea conductorului: 0.25 mm²
  • Culoarea conductorilor: roșu, verde
  • Versiune ecranată
  • Ecranarea este prelungită prin randalină
  • Diametrul exterior: 7.8 mm
Norme de referință / aprobări
  • UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent