UNITRONIC BUS PB FD FRNC FC

Cod articol:2170997
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.487,70 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cu întârziere mărită la propagarea focului, cablu PROFIBUS extrem de flexibil, fără halogen - proiectat în sistem Fast Connect, cu certificare UL/CSA

Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Aprobat UL/CSA, fără halogeni, cu întârzierea propagării focului, rezistent la uleiuri. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
Informații articol
  • Articol nr.: 2170997
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC
  • Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm): 1x2x0.64
  • Diametru exterior [mm]: 8
  • Index Cupru (kg/km): 26
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Sistem Fast Connect
  • Pentru utilizare acolo unde este necesară combinarea proprietăților izolațiilor fără halogen cu proprietățile similare poliuretanului și îmbunătățirea rezistenței la foc.
  • Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
Domeniu de utilizare
  • Pentru aplicații foarte flexibile în lanțuri portcablu și componente în permanentă mișcare și roboți liniari
  • Acest cablu oferă avantaje pentru folosirea în zone în care propagarea focului şi crearea de gaze toxice trebuie evitată pentru protecţia oamenilor şi a echipamentelor
Caracteristicile produsului
  • Fără halogen
  • Întârziere mare la propagarea flăcării conform IEC 60332-3 și FT4
  • Rezistent la ulei
  • Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe de cupru
  • Izolaţia conductorilor: Foam Skin (O2YS)
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
  • Manta interioară Fast Connect: PVC, natural
  • Izolaţie exterioară: PUR, violet (RAL 4001)
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent