ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G4

Cod articol:1020012
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.957,32 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu ecranat, cu capacitate redusă, cu manta din PVC, pentru pozare fixă, certificat pentru America de Nord

ÖLFLEX® SERVO 719 CY - Cablu servo cu capacitate redusă, ecranat, pentru instalare fixă sau flexare ocazională, cu certificare UL/cUL AWM
  • Succesor al ÖLFLEX® SERVO 700 CY şi ÖLFLEX® SERVO 709 CY
  • Proiectat cu capacitate redusă
  • Gamă diversificată de dimensiuni
Informații articol
  • Articol nr.: 1020012
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 4
  • Diametru exterior în mm cca.: 11.7
  • Index Cupru (kg/km): 191
  • Greutate (kg / km): 273
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Potrivit pentru folosire cu gama produselor Servo de la producătorii de top
  • economie de spaţiu, greutate mai mică datorită diametrului redus
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
  • Capacitatea specifică mai mică permite creşterea distanţei dintre convertizorul de frecvenţă şi motor
  • Ecranul din tresă de cupru protejează împotriva interferenţelor electromagnetice
Domeniu de utilizare
  • Pentru pozare fixă, flexare ocazională
  • Cablu de conectare între servo-controler și motor
  • Procese tehnologice
  • Pentru industria constructoare de maşini / scule
  • Imprimante
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la ulei
  • Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
  • Conform protecţiei EMC
  • Capacitate scăzută
Descrierea produsului
  • Liţe fine din cupru
  • Izolație conductor: polipropilenă (PP)
  • Proiectare articol individualizată: Conductori de forţă cu sau fără una sau două perechi de fire de comandă ecranate separat, torsadate împreună cu pas scurt;conductori de forţă cu conductori de comandă triplet, torsadate împreună cu pas scurt
  • Ecran din ţesătură de cupru cositorit
  • Izolație exterioară din PVC, portocalie (RAL 2003)
Norme de referință / aprobări
  • USA: UL AWM Style 2570Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent