CABLE LUGS KB 1-10R DIN 46234

Cod articol:63204085
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare77,75 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Papuci neizolați/ fără cositorire, conform cu DIN 46234, din cupru electrolitic de calitate ridicată pentru conductivitate bună.
Informații articol
  • Articol nr.: 63204085
  • Denumire articol: KB1-10R DIN 46234
  • Pentru mm²: .5 - 1.5
  • Certificare UL: NU
  • d1: 10.5
  • d3: 14
  • l1: 17
  • a1: 5
  • s: 0.8
  • Insert adecvat pentru sertizare: PEW 12.1071
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Pentru conexiune de primă clasă cu principiu simplu de funcționare
  • Asigură cea mai bună conductivitate electrică (rezistenţă minimă)
Domeniu de utilizare
  • Echiparea tablourilor electrice de control
  • Trenuri și autobuze
  • Pentru cabluri cu 2,5 și 6 conductori
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Conform: VG 88710
  • Formă rotundă conf. DIN 46234, neizolat
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent